Terminale di interblocco (YT)【400-1,000 Pezzi per confezione】

Terminale di interblocco (YT)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Naked crimp terminal/interlocking type (YT type) for copper wires.
·Can be disconnected without fully removing the screws.
The terminal workability is similar to that of a fork terminal. This terminal also offers a tensile strength similar to that of the R type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YT1-3
YT1-3.5
YT1-4
YT1-5
YT1-6
YT1-S4
YT1-S5
YT2-3
YT2-3M
YT2-3.5
YT2-3.5M
YT2-4
YT2-5
YT2-6
YT2-S4
YT3-4
YT3-5
YT3-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno D2
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Gamma di fili conforme (filo a trefoli)
(mm2)
Diametro interno d1
(Ø)
Profilo esterno D
(mm)
Profilo esterno H
(mm)
Utensili conformi

78.60 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 103.25.814.122–160,25 - 1,651.73.43.4DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

78.57 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 103.76.514.122–160,25 - 1,651.73.44DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

79.26 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 104.3815.522–160,25 - 1,651.73.44.3DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

49.35 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 105.311.520.222–160,25 - 1,651.73.46.7DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

49.00 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 106.411.520.222–160,25 - 1,651.73.46.8DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

79.18 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 104.37.515.522–160,25 - 1,651.73.44.3DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

49.36 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 105.3820.222–160,25 - 1,651.73.44.3DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

84.77 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 103.2615.616 – 141,04 – 2,632.34.23.3Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

83.74 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 103.26.512.516 – 141,04 – 2,632.34.23.1Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

84.84 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 103.76.515.616 – 141,04 – 2,632.34.23.4Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

83.61 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 103.76.512.516 – 141,04 – 2,632.34.23.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

85.53 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 104.38.516.516 – 141,04 – 2,632.34.24.5Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

55.93 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 105.31221.716 – 141,04 – 2,632.34.26.9Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

55.40 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 106.41221.716 – 141,04 – 2,632.34.26.8Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

76.20 €

31.24 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

104.37.516.516 – 141,04 – 2,632.34.24.5Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

64.78 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 104.39.519.512-102,63 – 6,643.45.655N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A

64.19 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 105.39.519.512-102,63 – 6,643.45.65.25N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A

56.10 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 106.41222.412-102,63 – 6,643.45.67.25N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Con interblocco Representative Standard CSA

Supporto tecnico