Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CB22-8 |
CB80-12 |
CB180-10 |
CB200-10 |
CB200-12 |
CB325-10 |
CB325-12 |
CB325-S10 |
CB325-S12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno D2 (φ) | Outer Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Gamma di fili conforme (filo a trefoli) (mm2) | Diametro interno d1 (Ø) | Profilo esterno D (mm) | Utensili conformi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 8.4 | 12.4 | 32.3 | 4 | UL | 16,78 – 26,66 | 7.7 | 11.5 | DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | ||
54.75 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 13 | 22 | 51 | 3/0 | - | 76,28 – 96,3 | 14.5 | 19.5 | DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | ||
69.13 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 10 | 10.5 | 28 | 65 | 300–350MCM | - | 152,05 – 192,6 | 21 | 28.5 | #12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M | ||
76.74 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 10 | 10.5 | 36 | 73.3 | 400MCM | UL / CSA | 192,6 – 242,27 | 24 | 32.7 | #12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M | ||
76.58 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 13 | 36 | 73.3 | 400MCM | UL / CSA | 192,6 – 242,27 | 24 | 32.7 | #12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M | ||
86.59 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 10 | 10.5 | 44 | 85.5 | 500–600MCM | UL | 242,27 – 325,0 | 28 | 37.6 | #12H, #12A | ||
86.48 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | 13 | 44 | 85.5 | 500–600MCM | UL | 242,27 – 325,0 | 28 | 37.6 | #12H, #12A | ||
86.10 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 10 | 10.5 | 38.5 | 85.5 | 500–600MCM | UL | 242,27 – 325,0 | 28 | 37.6 | #12H, #12A | ||
86.01 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | 13 | 38.5 | 85.5 | 500–600MCM | UL | 242,27 – 325,0 | 28 | 37.6 | #12H, #12A |
Loading...
Type | Terminale a crimpare nudo | Shape | Rotonde |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno D2(φ)
Outer Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Gamma di fili conforme (filo a trefoli)(mm2)
Diametro interno d1(Ø)
Profilo esterno D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali