Terminale a gancio (H)【500-1,000 Pezzi per confezione】

Terminale a gancio (H)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Naked crimp terminal/hook-type (H type) for copper wires.
· Terminals detachable without removing all of the screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H1.25-3
H1.25-4
H1.25-5
H1.25-6
H2-3
H2-4
H2-5
H2-6
H2-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno D2
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Gamma di fili conforme (filo a trefoli)
(mm2)
Diametro interno d1
(Ø)
Profilo esterno D
(mm)
Utensili conformi

48.35 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 103.25.513.822–160,25 - 1,651.73.4DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

49.16 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 104.3815.822–160,25 - 1,651.73.4DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

48.72 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 105.3815.822–160,25 - 1,651.73.4DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

65.72 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 106.411.520.222–160,25 - 1,651.73.4DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

57.72 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 103.2816.816 – 141,04 – 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

57.42 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 104.38.516.816 – 141,04 – 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

57.50 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 105.39.517.716 – 141,04 – 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

37.72 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 106.4122216 – 141,04 – 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

36.97 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 108.4122216 – 141,04 – 2,632.34.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Con gancio Representative Standard UL / CSA

Supporto tecnico