Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HY1.25-3 |
HY1.25-4 |
HY1.25-5 |
HY2-4 |
HY2-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno D2 (φ) | Outer Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Gamma di fili conforme (filo a trefoli) (mm2) | Diametro interno d1 (Ø) | Profilo esterno D (mm) | Utensili conformi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.06 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 3.2 | 5 | 12.2 | 22–16 | UL | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D | |
47.03 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 4.3 | 7.2 | 15.8 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D | |
46.33 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 5.3 | 7 | 15.8 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D | |
56.41 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 4.3 | 7.8 | 17 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A | |
55.99 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 5.3 | 8.7 | 17.5 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A |
Loading...
Type | Terminale a crimpare nudo | Shape | Tipo aperto orizzontale |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno D2(φ)
Outer Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Gamma di fili conforme (filo a trefoli)(mm2)
Diametro interno d1(Ø)
Profilo esterno D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali