Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno D2 (φ) | Outer Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Gamma di fili conforme (filo a trefoli) (mm2) | Diametro interno d1 (Ø) | Profilo esterno D (mm) | Utensili conformi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.21 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.3 | 5.2 | 12.5 | 28 | - | 0.08 | 0.45 | 2.3 | DS031,DH-1B | |
40.62 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 5.5 | 14.5 | 28 | - | 0.08 | 0.45 | 2.3 | DS031,DH-1B | |
40.13 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.2 | 5.2 | 12.5 | 26–24 | UL | 0,1-0.3 | 0.8 | 2.3 | DS031,DH-1B,DS-A5 | |
39.85 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 26–24 | UL | 0,1-0.3 | 0.8 | 2.3 | DS031,DH-1B,DS-A5 | |
40.71 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 6.6 | 15 | 26–24 | UL | 0,1-0.3 | 0.8 | 2.3 | DS031,DH-1B,DS-A5 | |
40.49 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | 6.6 | 15 | 26–24 | UL | 0,1-0.3 | 0.8 | 2.3 | DS031,DH-1B,DS-A5 | |
39.60 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.2 | 5.2 | 12.5 | 24 - 20 | UL / CSA | 0.2-0,5 | 1.2 | 2.3 | DS031,DH-1B,DS-A5 | |
56.40 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 24 - 20 | UL / CSA | 0.2-0,5 | 1.2 | 2.3 | DS031,DH-1B,DS-A5 | |
40.07 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 6.6 | 15 | 24 - 20 | UL / CSA | 0.2-0,5 | 1.2 | 2.3 | DS031,DH-1B,DS-A5 | |
39.90 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | 6.6 | 15 | 24 - 20 | UL / CSA | 0.2-0,5 | 1.2 | 2.3 | DS031,DH-1B,DS-A5 | |
40.09 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.3 | 8 | 15 | 24 - 20 | UL / CSA | 0.2-0,5 | 1.2 | 2.3 | DS031,DH-1B,DS-A5 | |
41.64 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5 | 5.5 | 12 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
5.96 € 1.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.2 | 5.5 | 12 | 22–16 | UL / JIS / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
8.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 22–16 | UL / JIS / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
8.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | 8 | 15.5 | 22–16 | UL / JIS / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
4.22 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.3 | 8 | 15.5 | 22–16 | UL / JIS / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
5.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.4 | 11.5 | 20.2 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
63.34 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8.4 | 11.5 | 20.2 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
33.33 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10.5 | 13.6 | 21.8 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
63.55 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 22 | 29.5 | 22–16 | - | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
64.85 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 10.5 | 22 | 29.5 | 22–16 | - | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
43.14 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 3.2 | 8 | 15.5 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
63.21 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.3 | 8 | 18.5 | 22–16 | UL | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
7.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 5.5 | 13.8 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
7.80 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 5.5 | 13.8 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
40.91 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 5.5 | 12 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
7.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
42.14 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 3.2 | 6.6 | 14.4 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34,PALM-125 | |
45.67 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 6.6 | 13 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
4.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 6.6 | 13 | 16 – 14 | UL / JIS / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
29.69 € 14.25 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.3 | 8.5 | 16.5 | 16 – 14 | UL / JIS / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
9.35 € 2.81 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.3 | 9.5 | 17 | 16 – 14 | UL / JIS / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
38.80 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.4 | 12 | 21.5 | 16 – 14 | UL / JIS / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
38.11 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8.4 | 12 | 21.5 | 16 – 14 | UL / JIS / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
43.67 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10.5 | 14.5 | 24 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
48.79 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 17 | 26.9 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
75.66 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 8.4 | 18 | 27.5 | 16 – 14 | UL | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
81.06 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 10.5 | 18 | 27.5 | 16 – 14 | UL | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
73.64 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 13 | 22 | 29.5 | 16 – 14 | UL | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
75.18 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8.4 | 16 | 28.5 | 16 – 14 | UL | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
67.23 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 10.5 | 20 | 32.5 | 16 – 14 | UL | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
45.55 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 5.5 | 13.7 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
10.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 6.6 | 16 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
85.31 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.2 | 5.5 | 12.4 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
9.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 5.8 | 13.9 | 16 – 14 | UL | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
9.09 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | 6.6 | 14.3 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
9.77 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | 6.6 | 16 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
46.65 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.3 | 8.5 | 16.5 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34,PALM-125 | |
15.05 € 4.52 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.3 | 8.5 | 17.8 | 12 | UL / CSA | 2,63 - 4,6 | 3 | 5 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
7.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.3 | 8.5 | 17.8 | 12 | UL / CSA | 2,63 - 4,6 | 3 | 5 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
51.17 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.4 | 12 | 21.8 | 12 | UL / CSA | 2,63 - 4,6 | 3 | 5 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
62.56 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8.4 | 14.5 | 25 | 12 | UL / CSA | 2,63 - 4,6 | 3 | 5 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
61.05 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10.5 | 14.5 | 25 | 12 | UL / CSA | 2,63 - 4,6 | 3 | 5 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
54.73 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 20 | 31 | 12 | UL | 2,63 - 4,6 | 3 | 5 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
78.46 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | 7 | 17.1 | 12 | UL | 2,63 - 4,6 | 3 | 5 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
45.75 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.7 | 7.7 | 17.3 | 12-10 | UL / CSA | 2,63 – 6,64 | 3.4 | 5.6 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
14.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | 9.5 | 19.5 | 12-10 | UL / JIS / CSA | 2,63 – 6,64 | 3.4 | 5.6 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
8.31 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.3 | 9.5 | 19.5 | 12-10 | UL / JIS / CSA | 2,63 – 6,64 | 3.4 | 5.6 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
10.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.4 | 12 | 22.5 | 12-10 | UL / JIS / CSA | 2,63 – 6,64 | 3.4 | 5.6 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
20.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8.4 | 15 | 27.3 | 12-10 | UL / JIS / CSA | 2,63 – 6,64 | 3.4 | 5.6 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare nudo | Shape | Rotonde |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno D2(φ)
Outer Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Gamma di fili conforme (filo a trefoli)(mm2)
Diametro interno d1(Ø)
Profilo esterno D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali