con isolamento A【300 Pezzi per confezione】

con isolamento A
  • Sconto volumi elevati
For copper wire, bare crimp terminal, rod shape (A type) *Single wire is easily removable from stranded wires.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-8D

Codice componente
A-8D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

107.78 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare con isolamento Shape Barra stampata Outer Diameter(mm) 3.5
Lunghezza complessiva L(mm) 33.5 Conforming wire size(AWG) 12-10 Representative Standard UL
Gamma di fili conforme (filo a trefoli)(mm2) 2,63 – 6,64 Diametro interno d1(Ø) 3.5 Profilo esterno D(mm) 7.1
Profilo esterno H(mm) 3.5 Utensili conformi 5N18,214A,REC14A

Si trova sulla pagina di con isolamento A, il codice articolo è il seguente: A-8D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-8D.

Supporto tecnico