Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AP-0.5 |
AP-1.25 |
AP-1.25-9 |
AP-1.25-9B |
AP-1.25-10 |
AP-1.25L |
AP-1.25M |
AP-1.25S |
AP-1.25TU |
AP-2 |
AP-2-9 |
AP-2-9B |
AP-2L |
AP-2LB |
AP-2M |
AP-2TU |
AP-5.5 |
AP-5.5B |
AP-5.5L |
AP-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Outer Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Gamma di fili conforme (filo a trefoli) (mm2) | Diametro interno d1 (Ø) | Profilo esterno D (mm) | Profilo esterno H (mm) | Dimensione spessore (mm) | Utensili conformi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.40 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.6 | 11 | 24 - 20 | - | 0.2-0,5 | 1.2 | 2.3 | - | 0.5 | DS031,DH-1B | |
82.60 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.1 | 17 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | - | 0.8 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125 | |
81.37 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.1 | 13.3 | 22–16 | UL | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | - | 0.8 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125 | |
73.12 € 30.71 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.1 | 13.3 | 22–16 | - | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | - | 0.8 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125 | |
81.53 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.1 | 14.5 | 22–16 | - | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | - | 0.8 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125 | |
82.60 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.1 | 21 | 22–16 | UL | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | - | 0.8 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125 | |
81.82 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.1 | 17 | 22–16 | - | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | - | 0.8 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125 | |
65.43 € 31.41 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 | 14 | 22–16 | - | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | - | 0.8 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125 | |
108.16 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 3 | 21.5 | 22–16 | UL | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | 1.8 | 0.8 | DS-H12,DS-H18,DS031,DH-1B,DS-A5,PALM-125 | |
67.89 € 32.59 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.1 | 17 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | - | 0.8 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34S,PALM-125 | |
81.89 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.1 | 13.3 | 16 – 14 | UL | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | - | 0.8 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34S,PALM-125 | |
82.45 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 3.1 | 13.3 | 16 – 14 | - | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | - | 0.8 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34S,PALM-125 | |
93.71 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.1 | 21 | 16 – 14 | UL | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | - | 0.8 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34S,PALM-125 | |
94.97 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 3.2 | 21 | 16 – 14 | UL | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | - | 0.8 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34S,PALM-125 | |
82.37 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 2.1 | 17 | 16 – 14 | - | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | - | 0.8 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34S,PALM-125 | ||
109.85 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 10 | 3 | 21.5 | 16 – 14 | UL | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
56.87 € 27.87 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.5 | 20.7 | 12-10 | UL / CSA | 2,63 – 6,64 | 3.4 | 5.6 | - | 1.0 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
72.56 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 14 giorni | 10 | 4.5 | 19.3 | 12-10 | UL | 2,63 – 6,64 | 3.4 | 5.6 | - | 1.0 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
72.67 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 14 giorni | 10 | 3.3 | 24.5 | 12-10 | UL | 2,63 – 6,64 | 3.4 | 5.6 | - | 1.0 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
126.65 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.5 | 21.3 | 8 | UL | 6,64 – 10,52 | 4.5 | 7.1 | - | 1.2 | DS-H18,DS-H214,DS-E14 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare nudo | Shape | A lama |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Gamma di fili conforme (filo a trefoli)(mm2)
Diametro interno d1(Ø)
Profilo esterno D(mm)
Profilo esterno H(mm)
Dimensione spessore(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali