Terminale nudo senza saldatura (K) per filo di rame rettangolare.【50-400 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K8-5
K8-6
K14-5
K14-6
K14-S5
K14-S6
K14-S8
K22-5
K22-6
K22-8
K22-S10
K38-6
K38-8
K38-10
K38-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno D2
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Gamma di fili conforme (filo a trefoli)
(mm2)
Diametro interno d1
(Ø)
Profilo esterno D
(mm)
Profilo esterno H
(mm)

79.66 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 105.31223.52×4, 2×5 (filo di rame piatto)5.98.35

79.27 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 106.41223.52×4, 2×5 (filo di rame piatto)5.98.35

81.42 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 105.31229.52×6, 2×7 (filo di rame piatto)7.810.86

81.19 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -6.41229.52×6, 2×7 (filo di rame piatto)7.810.86

77.62 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 105.31028.52×6, 2×7 (filo di rame piatto)7.810.86

77.40 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 106.41028.52×6, 2×7 (filo di rame piatto)7.810.86

77.65 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 108.41229.52×6, 2×7 (filo di rame piatto)7.810.86

67.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 105.316.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (filo di rame rettangolare)9.613.28.5

67.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 106.416.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (filo di rame rettangolare)9.613.28.5

67.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 108.416.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (filo di rame rettangolare)9.613.28.5

66.70 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 1010.516.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (filo di rame rettangolare)9.613.28.5

49.10 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 106.422423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (filo di rame rettangolare)12.316.08.7

48.97 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 108.422423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (filo di rame rettangolare)12.316.08.7

48.74 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 1010.522423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (filo di rame rettangolare)12.316.08.7

48.41 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 101322423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (filo di rame rettangolare)12.316.08.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Rotonde Representative Standard UL / CSA
Utensili conformi DS-E60,DS-HO60

Supporto tecnico