Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-0.3 |
A-0.5 |
A-1.25 |
A-1.25L |
A-1.25LB |
A-1.25N |
A-2 |
A-2L |
A-2LB |
A-5.5 |
A-5.5L |
A-5.5LL |
A-8 |
A-14 |
A-14S |
A-22 |
A-22S |
A-38 |
A-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Outer Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Gamma di fili conforme (filo a trefoli) (mm2) | Diametro interno d1 (Ø) | Profilo esterno D (mm) | Profilo esterno H (mm) | Utensili conformi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.76 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 14 | 26–22 | - | 0,1-0.3 | 0.8 | 2.3 | 1 | DS031,DH-1B,DS-A5 | |
61.13 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 14 | 24 - 20 | - | 0.2-0,5 | 1.2 | 2.3 | 1 | DS031,DH-1B,DS-A5 | |
8.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.7 | 17 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125 | |
67.32 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.6 | 21.3 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | 1.4 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125 | |
64.17 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.7 | 21.3 | 22–16 | UL / CSA | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125 | |
59.39 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.3 | 17.5 | 22–16 | UL | 0,25 - 1,65 | 1.7 | 3.4 | 1.3 | DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125 | |
6.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.6 | 17 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | 1.6 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34S,PALM-125 | |
75.61 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | 1.6 | 21.3 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | 1.4 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34S,PALM-125 | |
76.30 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.7 | 21.3 | 16 – 14 | UL / CSA | 1,04 – 2,63 | 2.3 | 4.2 | 1.7 | DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34S,PALM-125 | |
13.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 21 | 12-10 | UL / CSA | 2,63 – 6,64 | 3.4 | 5.6 | 2 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
74.67 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 25.8 | 12-10 | UL | 2,63 – 6,64 | 3.4 | 5.6 | 2 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
76.74 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | 2 | 30.3 | 12-10 | - | 2,63 – 6,64 | 3.4 | 5.6 | 2 | DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125 | |
98.99 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.5 | 33.5 | 8 | UL | 6,64 – 10,52 | 4.5 | 7.1 | 3.5 | DS-H18,DS-H214,DS-E14 | |
102.82 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.5 | 40.5 | 6 | UL | 10,52 – 16,78 | 5.8 | 9 | 4.5 | DS-H214,DS-E14,DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | |
87.24 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | 3.5 | 40.5 | 6 | UL | 10,52 – 16,78 | 5.8 | 9 | 3.5 | DS-H214,DS-E14,DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | |
89.16 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.5 | 47 | 4 | UL | 16,78 – 26,66 | 7.7 | 11.5 | 6.5 | DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | |
62.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | 3.5 | 47 | 4 | UL | 16,78 – 26,66 | 7.7 | 11.5 | 3.5 | DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | |
67.99 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.9 | 50 | 2 | UL | 26,66 – 42,42 | 9.4 | 13.3 | 6.9 | DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M | |
113.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.9 | 55 | 1/0 | - | 42,42 - 60,57 | 11.4 | 15.5 | 6.9 | DS-HO60, DS-HO150, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M, #12H, #12A |
Loading...
Type | Terminale a crimpare nudo | Shape | Barra stampata |
---|
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Gamma di fili conforme (filo a trefoli)(mm2)
Diametro interno d1(Ø)
Profilo esterno D(mm)
Profilo esterno H(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali