Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HIF3BA-34PD-2.54R-MC |
HIF3BA-40PD-2.54R-MC |
HIF3BA-64PD-2.54R-MC |
HIF3BB-50PD-2.54R-MC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Number Of Cores | Guida/Slot di polarizzazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 34 | Centro 1 | ||
14.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | Centro 1 | ||
21.82 € 8.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 64 | Lato sx/dx x1 | |
18.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | Centro 1 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | M· N· O | M·N·O | MIL |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Maschio | Tipo di connettore | Cavo-cavo | Corrente nominale(A) | 1 |
Allowable Voltage(V) | AC200 | Metodo cablaggio | Saldatura a pressione | Connection direction | Dritto |
Representative Standard | UL | Cavo conforme | Cavo piatto UL2651 AWG28 (x7/φ0.127mm, diametro guaina esterna 0.8–1.0mm) | Diametro esterno cavo conforme(mm) | φ 0.8 –1.0 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 | Passo terminale(mm) | 2.54 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Number Of Cores
Guida/Slot di polarizzazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali