Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CE-1 |
CE-2 |
CE-5 |
CE-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno D2 (φ) | Outer Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Conforming wire size (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.4 | 5 | 20 | 20 - 16 | |
7.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 5.6 | 20 | 16 – 14 | |
12.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 7.3 | 23 | 12-10 | |
23.81 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 9 | 28 | 10–8 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Shape | Tipo chiuso | Insulation material | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Insulation coating (color) | Bianco latte | Representative Standard | UL / JIS / CSA |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno D2(φ)
Outer Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali