Utensile di spelatura per cavi in PVC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Utensile di spelatura per cavi in PVC

Prezzo unitario standard:
107.26
Giorni spedizione:
9 giorni

This PVC stripper features a special blade design that enables coating removal for single wires, strand wires, and fine wires without damaging the core.

Specifiche di base

  • Modello
    STRIPAX
  • Misura filo conforme(mm2)
    0.08–6
  • Caratteristiche
    Tipo con taglio e spelatura
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
107.26

9005000000
Codice componente : 9005000000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 107.26

Titolo_Specifica

  • Modello
    STRIPAX
  • Misura filo conforme(mm2)
    0.08–6
  • Caratteristiche
    Tipo con taglio e spelatura

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico