[Features]
▪ Receptacle part of CN-5.
· A product that is identical to CN-7017-J, CN-7041-J, and CN-7042-J.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN-5-J
Profilo connettore | Coassiale | A· B· C | CN | Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 1 | Applicazione | Collegamento cavo | Metodo di collegamento filo | Saldatura |
Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Diametro esterno(φ/mm) | 11.5 |
Colore | Metallo | Voltaggio supportabile(V) | AC500 | Resistenza di isolamento | 500VDC 100MΩ o superiore |
Materiale di isolamento principale | Resina acetalica | Metodo di montaggio a pannello | Avvitadadi |
Si trova sulla pagina di CN-5-J, il codice articolo è il seguente: CN-5-J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CN-5-J.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.