Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 20/6/2021 alle ore 1:00 (CEST) 21/6/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie CN-5-P

Serie CN-5-P

[Features]
▪ Works with the plug of CN-5.
· A product that is identical to CN-6-P.
· The colors are red and black. Safety and reliability are assured because it is manufactured in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CN-5-BP
CN-5-RP
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Colore

9.54 €

15 giorni A/B/CNero

9.54 €

15 giorni A/B/CRosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale A· B· C CN Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Numero di conduttori 1 Applicazione Collegamento cavo Metodo di collegamento filo Saldatura
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Diametro esterno(φ/mm) 12.5
Voltaggio supportabile(V) AC500 Resistenza di isolamento 500VDC 100MΩ o superiore Materiale di isolamento principale Laminato fenolico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico