Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Serie CN-6-P

Serie CN-6-P
  • Sconto volumi elevati

[Features]
▪ Works with the plug of CN-6.
▪ CN-5-P and CN-6-P are identical products.
· The colors are red and black. Safety and reliability are assured because it is manufactured in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CN-6-BP
CN-6-RP
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Colore

9.54 €

Disponibile 19 giorni A/B/CNero

9.54 €

Disponibile 5 giorni A/B/CRosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale A· B· C CN Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Numero di conduttori 1 Applicazione Collegamento cavo Metodo di collegamento filo Saldatura
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Voltaggio supportabile(V) AC500
Resistenza di isolamento 500VDC 100MΩ o superiore Materiale di isolamento principale Laminato fenolico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico