CN-7018-P

CN-7018-P
  • Sconto volumi elevati
[Features]
▪ Works with the plug of CN-7018.
· A safe and reliable product that is made in Japan and is identical to CN-7017-P, CN-7018-P.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CN-7018-P

Codice componente
CN-7018-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

17.99 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore A/B/C A· B· C CN
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Numero di conduttori 1 Applicazione Collegamento cavo
Metodo di collegamento filo Saldatura Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Colore Metallo Voltaggio supportabile(V) AC500 Resistenza di isolamento 500VDC 100MΩ o superiore
Materiale di isolamento principale Laminato fenolico

Supporto tecnico