• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie CN-7045-P

Serie CN-7045-P
  • Sconto volumi elevati

[Features]
▪ Works with the plug of CN-7045.
▪ CN-7041-P and CN-7045-P are identical products.
· The colors are red and black. Safety and reliability are assured because it is manufactured in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CN-7045-BP

Codice componente
CN-7045-BP
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore

3.74 €

Disponibile 4 giorni A· B· C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale A· B· C CN Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Numero di conduttori 1 Applicazione Collegamento cavo Metodo di collegamento filo Saldatura
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Colore Nero
Voltaggio supportabile(V) AC500 Resistenza di isolamento 500VDC 100MΩ o superiore Materiale di isolamento principale Laminato fenolico

Si trova sulla pagina di Serie CN-7045-P, il codice articolo è il seguente: CN-7045-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CN-7045-BP.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico