Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Mounting Plate Thickness(mm) | 4(MAX) | Rated Voltage(V) | 125 | Rated Current(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Withstand Voltage(V) | AC1000 | Insulation resistance(V) | DC500 | Main insulation material (knob) | Nylon 6 |
Main insulation material (bushing) | Polycarbonate | Panel mounting method | Nut tightener | Note | The knob is not removable. |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali