Serie T-3025

Serie T-3025
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Standard type terminal, T-3025 series.
· Select from a wide range of 7 colors. A safe and reliable product made in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-3025-B
T-3025-BL
T-3025-G
T-3025-R
T-3025-W
T-3025-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

8.11 €

1 Disponibile 6 giorni -Black

7.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10Blue

7.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10Green

7.53 €

1 Disponibile 6 giorni -Red

7.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Altro] Bianco

7.53 €

1 Disponibile 6 giorni -Yellow

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Plate Thickness(mm) 7(MAX) Rated Voltage(V) 125 Rated Current(A) 10
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Nylon 6
Panel mounting method Nut tightener Note The knob is not removable.

Supporto tecnico