Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T-375-16-B |
T-375-16-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore | Main insulation material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Black | Phenol | |
19.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Red | Melamine phenol |
Loading...
Mounting Plate Thickness(mm) | 3(MAX) | Rated Voltage(V) | 125 | Rated Current(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Withstand Voltage(V) | AC1000 | Insulation resistance(V) | DC500 | Note | The knob is removable. |
Configura
Proprietà di base
Colore
Main insulation material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali