Serie T-6500-16

Serie T-6500-16
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 125V-30A.
· 16 mm terminal with removable knob, T-6500-16 series.
· Colors available in red and black, this is a safe product made in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T-6500-16-B

Codice componente
T-6500-16-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

36.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Black Mounting Plate Thickness(mm) 1.5–3 Rated Voltage(V) 125
Rated Current(A) 30 Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500
Main insulation material Phenol Panel mounting method Nut tightener Note The knob is removable.

Si trova sulla pagina di Serie T-6500-16, il codice articolo è il seguente: T-6500-16-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-6500-16-B.

Supporto tecnico