Serie TJ-10-A (TJ-10-A-R)

Serie TJ-10-A TJ-10-A-R
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TJ-10-A-R

Marca: SATO PARTS

Prezzo: 5.49

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Red


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TJ-10-A-R

Codice componente
TJ-10-A-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

5.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10Red

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Pin socket Rated Voltage(V) 30 Rated Current(A) 5
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Nylon 6
Panel mounting method Nut tightener Conforming products TJ-2-P/TJ-2090

Si trova sulla pagina di Serie TJ-10-A, il codice articolo è il seguente: TJ-10-A-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TJ-10-A-R.

Tipologia prodotto

Codice componente
TJ-10-A-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSColore

5.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10Black

Supporto tecnico