Codice articolo del costruttore: TJ-1-B
Marca: SATO PARTS
Prezzo: 2.94 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Colore: Black
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TJ-1-B
Classificazione | Banana Socket | Rated Voltage(V) | 30 | Rated Current(A) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Withstand Voltage(V) | AC1000 | Insulation resistance(V) | DC500 | Main insulation material | Nylon 6 |
Panel mounting method | Nut tightener | Conforming products | TJ-2-P |
Si trova sulla pagina di Serie TJ-1, il codice articolo è il seguente: TJ-1-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TJ-1-B.
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TJ-1-BL |
TJ-1-G |
TJ-1-R |
TJ-1-W |
TJ-1-Y |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Blue | |
2.94 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Green | |
2.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Red | |
2.94 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Altro] Bianco | |
2.94 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Yellow |