Serie TJ-2

Serie TJ-2
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Plug and receptacle set product.
· When shipping, TJ-2-P and TJ-2-J are shipped in bulk in the same quantity.
Available in a wide range of 6 colors. Made in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TJ-2-B
TJ-2-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

4.62 €

1 Disponibile 6 giorni Black

4.62 €

1 Disponibile 6 giorni Red

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Pin plug Rated Voltage(V) 30 Rated Current(A) 5
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Nylon 6
Note The same quantity of unassembled TJ-2-P and TJ-2-J will be shipped.

Supporto tecnico