Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TJ-563-B |
TJ-563-BL |
TJ-563-G |
TJ-563-R |
TJ-563-W |
TJ-563-Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Black | |
4.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Blue | |
4.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Green | |
4.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Red | |
4.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Altro] Bianco | |
4.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Yellow |
Loading...
Classificazione | Banana Socket | Mounting Plate Thickness(mm) | 2.5(MAX) | Rated Voltage(V) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current(A) | 3 | Withstand Voltage(V) | AC500 | Insulation resistance(V) | DC500 |
Main insulation material | Polycarbonate | Panel mounting method | Nut tightener | Conforming products | TJ-560, TJ-2167 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali