CN-45 series. The plug side for a 2-pin/3-pin outlet rated 125VAC, 7A. This is a PSE mark product A worry-free product that is made in Japan.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN-45-P-3P
Connector Shape | Rotonde | A· B· C | CN | Applicable pin/contact | Femmina (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Cores | 3 | Application | Collegamento cavo | Corrente nominale(A) | 7 |
Tensione nominale(V) | AC125 | Wire connection method | Saldatura | Connection direction | Dritto |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | PSE |
Si trova sulla pagina di Serie CN-45-P, il codice articolo è il seguente: CN-45-P-3P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CN-45-P-3P.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.