Serie CN-70-AJ

Serie CN-70-AJ
  • Sconto volumi elevati
CN-70 series. The receptacle side for a 2-pin/3-pin/4-pin outlet rated 125 VAC, 5 A. A worry-free product that is made in Japan. Nut tightener included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CN-70-AJ-2P
CN-70-AJ-3P
CN-70-AJ-4P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumber Of Cores

3.47 €

1 Disponibile 6 giorni 102

4.01 €

1 Disponibile 6 giorni 103

4.53 €

1 Disponibile 6 giorni 104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials A/B/C A· B· C CN
Applicable pin/contact Femmina (presa) Application Montaggio a pannello Corrente nominale(A) 5
Tensione nominale(V) AC125 Wire connection method Saldatura Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) N/A

Supporto tecnico