ML-1000-M3-R mold that helps prevent mis-wiring with the ML-4500 series. Useful for when using multiple units with the same number of poles.
[Features]
· Inserting ML-1000-M2 into the indented section on the plug side (with the same pins), and equipping the ML-1000-M3 to the fitting part on the receptacle makes fitting impossible, which in turn helps prevent mis-wiring when using multiple ML-4500s with the same number of poles.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ML-1000-M3-R
Type | Inadvertent wiring prevention mold | Conforming products | ML-4500 | Color | Red |
---|
Si trova sulla pagina di ML-1000-M3-R, il codice articolo è il seguente: ML-1000-M3-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ML-1000-M3-R.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.