[Features]
· A dedicated ML-280-8Cseries cover that can be mounted in a single action for ML-280 series products.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
ML-280-8C-2P |
ML-280-8C-3P |
ML-280-8C-4P |
ML-280-8C-5P |
ML-280-8C-6P |
ML-280-8C-7P |
ML-280-8C-8P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Numero di poli (P) | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1.21 € | Disponibile | 15 giorni | 2 | Quando si utilizza un'unità principale tipo A, il numero di coperture deve essere pari al numero di poli più 2 | |
1.30 € | Disponibile | 15 giorni | 3 | Quando si utilizza un'unità principale tipo A, il numero di coperture deve essere pari al numero di poli più 2 | |
1.40 € | Disponibile | 15 giorni | 4 | Quando si utilizza un'unità principale tipo A, il numero di coperture deve essere pari al numero di poli più 2 | |
1.49 € | Disponibile | 15 giorni | 5 | Quando si utilizza un'unità principale tipo A, il numero di coperture deve essere pari al numero di poli più 2 | |
1.61 € | Disponibile | 15 giorni | 6 | Quando si utilizza un'unità principale tipo A, il numero di coperture deve essere pari al numero di poli più 2 | |
1.72 € | Disponibile | 15 giorni | 7 | Quando si utilizza un'unità principale tipo A, il numero di coperture deve essere pari al numero di poli più 2 | |
1.80 € | Disponibile | 15 giorni | 8 | Quando si utilizza un'unità principale tipo A, il numero di coperture deve essere pari al numero di poli più 2 |
Loading...
Tipo | Copertura | Prodotti conformi | ML-280 | Materiale | Policarbonato (UL94V-2) |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.