Serie ML-900-C

Serie ML-900-C
  • Sconto volumi elevati
An ML-900-C series cover for ML-900 series products.

[Features]
· The TQB series is a large capacity type terminal block available in a number of variations for use in different applications, including for branching, for breakers, and relaying, etc.
· For branching applications, it can support multiple branch numbers and various types of branch wiring. It can help reduce work by approximately 1/6, and the amount of space required for installation by approximately 15% (compared to branch wiring which uses conventional copper bar).
· With assembled types especially, the lack of a side base helps save on space.
Features rated settings configured especially for each model and for applications using heat-resistant wires.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ML-900-C-3P

Codice componente
ML-900-C-3P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.53 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Copertura Numero di poli(P) 3 Prodotti conformi ML-900
Materiale Policarbonato (UL94V-0)

Si trova sulla pagina di Serie ML-900-C, il codice articolo è il seguente: ML-900-C-3P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ML-900-C-3P.

Supporto tecnico