Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Connettore coassiale N ‑ Serie N

Connettore coassiale N ‑ Serie N
  • Sconto volumi elevati

A medium-sized coaxial connector with a screw coupling lock for broadband (up to DC 10 GHz). We stock a wide array of variations, such as plugs, jacks, and adapters, etc.

[Features]
· 1. Constant Impedance Connector - 50 Ω Series
· The N Series are medium-sized constant impedance connectors suitable for medium-sized coaxial cables (75 Ω Series is also available).
· 2. Lock-type Screw Coupling.
· A screw coupling with a locking mechanism for secure locking.
· 3. Compatible Cables
· RG-5/6/8/9/U, etc.
· 4. Compatible Standards
· Japan Defense Agency (DSPC6201).
· Japan Industrial Standards (JISC5411).
· MIL Standards Compliant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-LP-5DW(40)
N-P-3DV(40)
N-PA(40)
NC-P-12/U(40)
UG-21D/U(40)
UG-27C/U(40)
UG-27C/U(42)
UG-29B/U(40)
UG-57B/U(40)
UG-58A/U(40)
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Genere contatto Tipo di connettore Metodo cablaggio Direzione collegamento Impedenza
(Ω)
Gamma di frequenza
(GHz)
Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Note speciali Cavo conforme VSWR Visualizzazione nome prodotto Gamma di temperature di esercizio
(°C)

38.16 €

Disponibile 4 giorni 10M/N/OMaschioCollegamento cavoSaldaturaAngolo500-10SpinaPer cavi flessibiliNANichelatura (eccetto contatto centrale)5D-2W1.2NA-30–60

19.50 €

Disponibile 4 giorni 10M/N/OMaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto500 – 2SpinaPer cavi flessibiliNANA3D-2V1.2NA-30–60

22.72 €

Preventivo -M/N/O-Montaggio a pannello-Dritto500-4Adattatore pannelloJack-jackNANANA1.2NA-30–85

30.99 €

Disponibile 4 giorni -M/N/OMaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto750 – 2SpinaPer cavi flessibiliNANARG-12A/U1.2NA-30–60

19.82 €

Disponibile 4 giorni -M/N/OMaschioCollegamento cavoSaldaturaDritto500-10SpinaPer cavi flessibiliProdotto conforme allo standard MILNARG-9/U / RG-9A/U / RG-8/U-NA-30–60

27.08 €

Disponibile 4 giorni -M/N/O-[Altro] Adattatore-Angolo500-6AdattatoreSpina-jackProdotto conforme allo standard MILNANA1.2NA-55–85

58.74 €

Disponibile Preventivo 10M/N/O-[Altro] Adattatore-Angolo500-6AdattatoreSpina-jackProdotto conforme allo standard MILEsterno: NichelaturaNA1.2NA-55–85

13.48 €

Disponibile 4 giorni -M/N/O-[Altro] Adattatore-Dritto500-6AdattatoreJack-jackProdotto conforme allo standard MILNANA1.2NA-55–85

26.08 €

Disponibile 4 giorni -M/N/O-[Altro] Adattatore-Dritto500-10AdattatoreSpina-spinaProdotto conforme allo standard MILNANA1.2NA-55–85

9.98 €

Disponibile 4 giorni -M/N/OFemminaMontaggio a pannelloSaldaturaDritto500 – 2RecipienteNAProdotto conforme allo standard MILNANA1.2UG-58A/U,HRS-55–85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale M· N· O N Numero di conduttori 1
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Placcatura del terminale a contatto con il componente Argento

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico