Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TNC-BPJ-1.5CR(A)(40)
Profilo connettore | Coassiale | Iniziali serie connettore | S/T/U | S· T· U | TNC |
---|---|---|---|---|---|
Genere contatto | Femmina | Numero di conduttori | 1 | Tipo di connettore | Collegamento cavo |
Tensione ammessa(V) | AC150Vrms | Metodo cablaggio | Saldatura | Direzione collegamento | Dritto |
Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Impedenza(Ω) | 50 | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Argento |
Gamma di frequenza(GHz) | 0 - 1 | Categorie dei prodotti | Jack da pannello | Caratteristiche | Per cavi con schermatura singola |
Caratteristiche | NA | Note speciali | NA | Cavo conforme | 1.5D−2V |
VSWR | 1.2 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30–85 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali