• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettori serie HCN【1-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCN-(S)4LFDG+
HCN-(S)4SFDG+
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Connector series initials Connection direction Dettagli sulla corrente ammessa
(A)

-

48 giorni G· H· IAngolo rettoAlimentazione: 4A, segnale: 0.3A

-

10 Pezzi per confezione

48 giorni G· H· IDrittoAlimentazione: 4A, segnale: 0.3A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato G·H·I HCN Number Of Cores 4
Application Per interfaccia Allowable Current(A) 4 Allowable Voltage(V) AC1000
Wire connection method Saldatura a pressione Protection function (environmentally resistant) NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico