• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Adattatore per multi-drop serie HCN.【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HCN-MD4SAG#B10+

Codice componente
HCN-MD4SAG#B10+
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Connector series initials Dettagli sulla corrente ammessa
(A)

53.04 €

10 Pezzi per confezione

63 giorni G· H· IAlimentazione: 4A, segnale: 0.3A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato G·H·I HCN Number Of Cores 4
Application Per interfaccia Allowable Current(A) 4 Allowable Voltage(V) AC1000
Wire connection method Saldatura a pressione Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) NA
Quantità di unità ordinate(Pezzo) 100

Si trova sulla pagina di Adattatore per multi-drop serie HCN., il codice articolo è il seguente: HCN-MD4SAG#B10+.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HCN-MD4SAG#B10+.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico