Scatola in alluminio pressofuso impermeabile / antipolvere tipo ALC

Scatola in alluminio pressofuso impermeabile / antipolvere tipo ALC
  • In Offerta
Protection grades IP67, 65. Made from sturdy die cast aluminum.

[Features]
· Well-designed die cast aluminum box.
· Protection grades IP67, 65. Made from sturdy die cast aluminum.
· Mount the included hinge to prevent the cover from falling off.
· *Hinge not included for types with heights of 33 and 50.
· The box can be attached to walls by screws simply by removing the POM plastic clip-on cover.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALC10-5-3
ALC10-7-5
ALC12-9-6
ALC14-11-6
ALC18-15-9
ALC20-11-6
ALC20-17-6
ALC20-17-9
ALC23-20-12
ALC25-9-6
ALC28-17-6
ALC28-17-9
ALC33-20-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Grado di protezione (IP)

59.55 €

1 6 giorni 101003350IP67

74.70 €

1 6 giorni 101005070IP67

84.69 €

1 6 giorni 101206090IP67

122.35 €

1 6 giorni 1014060110IP67

114.98 €

1 6 giorni 1018090150IP67

93.77 €

1 6 giorni 1020060110IP67

119.66 €

1 6 giorni 1020060170IP67

127.61 €

1 6 giorni 1020090170IP67

292.88 €

166.94 €

1 Stesso giorno

Stock

10230120200IP65

105.23 €

1 6 giorni 102506090IP65

134.80 €

1 6 giorni 1028060170IP65

140.89 €

1 6 giorni 1028090170IP65

318.34 €

1 6 giorni 10330120200IP65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando Materiale Alluminio pressofuso Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Posizione di montaggio Non specificato Specifiche colori(Corpo) Grigio (rivestimento a polvere) Specifiche colori(Copertura superiore) Grigio (rivestimento a polvere)
Presenza di chiave NA Foro dissipatore del calore NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -40 – 80
Coppia di serraggio(N▪m) 2.5

Supporto tecnico