Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CU-2N |
CU-3N |
CU-5N |
CU-6N |
CU-12N |
CU-14N |
CU-15N |
CU-16N |
CU-17N |
CU-21N |
CU-22N |
CU-23N |
CU-33N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Foro dissipatore del calore | t (mm) | Piedi in gomma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.39 € | 1 | 6 giorni | - | 160 | 50 | 150 | NA | 1.0 | B-P1 | ||
31.57 € | 1 | 6 giorni | - | 200 | 60 | 170 | NA | 1.0 | B-P2 | ||
52.23 € | 1 | 6 giorni | - | 300 | 85 | 220 | NA | 1.2 | B-P3 | ||
67.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 350 | 100 | 240 | NA | 1.2 | B-P3 | ||
17.23 € | 1 | 6 giorni | - | 90 | 60 | 110 | NA | 1.0 | B-P1 | ||
28.66 € | 1 | 7 giorni | 10 | 160 | 90 | 150 | NA | 1.0 | B-P2 | ||
36.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 100 | 170 | NA | 1.0 | B-P2 | ||
51.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 250 | 120 | 200 | NA | 1.2 | B-P3 | ||
67.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 150 | 225 | NA | 1.2 | B-P3 | ||
22.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 85 | 165 | NA | 1.0 | B-P1 | ||
36.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 90 | 220 | NA | 1.0 | B-P2 | ||
52.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | 180 | 120 | 250 | Disponibile | 1.2 | B-P3 | ||
75.49 € | 1 | 6 giorni | - | 400 | 80 | 265 | NA | 1.2 | B-P3 |
Loading...
Applicazione | Scatola di comando | Materiale | Ferro/alluminio | Grado di protezione (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Base di montaggio | Nessuna base di montaggio | Posizione di montaggio | Non specificato | Specifiche colori(Corpo) | Argento |
Specifiche colori(Copertura superiore) | Nero | Colore/trattamento superficie | Vernice con tonalità unica | Note speciali | Con foglio protettivo sulla superficie dello chassis. Non facilmente rilevabile. |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Foro dissipatore del calore
t(mm)
Piedi in gomma
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali