• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia in plastica con protezione in silicone TWS

Custodia in plastica con protezione in silicone TWS
  • Sconto volumi elevati

An elastic protector that protects critical internal equipment from falling impacts.

[Features]
- A small general-purpose plastic case with silicon protector
- The flexible, slip-resistant cover protects equipment from falling impacts.
- 11 types in total; available in a choice of 18 colors.
- Internal case material: Cases with the color-codes B (black) and G (light gray) are made from ABS resin (UL94HB). Cases with the color-code W (off-white) are made from flame-retardant ABS resin (UL94V-0).
- Note that the material varies according to the color code.
- Screw the silicon protector and plastic case together at the joint.
- Do not over-tighten the screw; this will cause the screw to bite into the silicon.

(i)Nota

  • There are spelling mistakes in the manufacturer catalog.
    The H dimension of TWS7-3-13□☐ and TWS7-3-13W☐ is [32 (25.6)]. See manufacturer’s catalog pages [1-58]

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TWS7-3-13BB
TWS7-3-13BG
TWS7-3-13BL
TWS7-3-13BN
TWS7-3-13BP
TWS7-3-13BY
TWS7-3-13GB
TWS7-3-13GG
TWS7-3-13GL
TWS7-3-13GN
TWS7-3-13GP
TWS7-3-13GY
TWS7-3-13WB
TWS7-3-13WG
TWS7-3-13WL
TWS7-3-13WN
TWS7-3-13WP
TWS7-3-13WY
TWS7-5-13BB
TWS7-5-13BG
TWS7-5-13BL
TWS7-5-13BN
TWS7-5-13BP
TWS7-5-13BY
TWS7-5-13GB
TWS7-5-13GG
TWS7-5-13GL
TWS7-5-13GN
TWS7-5-13GP
TWS7-5-13GY
TWS7-5-13WB
TWS7-5-13WG
TWS7-5-13WL
TWS7-5-13WN
TWS7-5-13WP
TWS7-5-13WY
TWS9-4-17BB
TWS9-4-17BG
TWS9-4-17BL
TWS9-4-17BN
TWS9-4-17BP
TWS9-4-17BY
TWS9-4-17GB
TWS9-4-17GG
TWS9-4-17GL
TWS9-4-17GN
TWS9-4-17GP
TWS9-4-17GY
TWS9-4-17WB
TWS9-4-17WG
TWS9-4-17WL
TWS9-4-17WN
TWS9-4-17WP
TWS9-4-17WY
TWS9-6-17BB
TWS9-6-17BG
TWS9-6-17BL
TWS9-6-17BN
TWS9-6-17BP
TWS9-6-17BY
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Materiale Specifiche colori
(Corpo)
Specifiche colori
(Copertura superiore)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Autoestinguente
(UL94)

8.14 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABSNeroNero-10 – 60HB

8.14 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABSNeroVerde-10 – 60HB

8.14 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABSNeroGrigio chiaro-10 – 60HB

8.14 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABSNeroBlu marino-10 – 60HB

8.14 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABSNeroRosa-10 – 60HB

8.50 €

3 giorni 107132136[Resina] Resina ABSNeroGiallo-10 – 60HB

8.14 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABSGrigio chiaroNero-10 – 60HB

8.14 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABSGrigio chiaroVerde-10 – 60HB

8.14 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABSGrigio chiaroGrigio chiaro-10 – 60HB

8.14 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABSGrigio chiaroBlu marino-10 – 60HB

8.14 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABSGrigio chiaroRosa-10 – 60HB

8.14 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABSGrigio chiaroGiallo-10 – 60HB

8.88 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoNero-10 – 60V-0

8.88 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoVerde-10 – 60V-0

8.88 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoGrigio chiaro-10 – 60V-0

8.88 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoBlu marino-10 – 60V-0

8.88 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoRosa-10 – 60V-0

8.88 €

5 giorni 107132136[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoGiallo-10 – 60V-0

9.29 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABSNeroNero-10 – 60HB

9.29 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABSNeroVerde-10 – 60HB

9.29 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABSNeroGrigio chiaro-10 – 60HB

9.29 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABSNeroBlu marino-10 – 60HB

9.66 €

3 giorni 107156136[Resina] Resina ABSNeroRosa-10 – 60HB

9.29 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABSNeroGiallo-10 – 60HB

9.66 €

3 giorni 107156136[Resina] Resina ABSGrigio chiaroNero-10 – 60HB

9.29 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABSGrigio chiaroVerde-10 – 60HB

8.12 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABSGrigio chiaroGrigio chiaro-10 – 60HB

9.29 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABSGrigio chiaroBlu marino-10 – 60HB

9.29 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABSGrigio chiaroRosa-10 – 60HB

9.29 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABSGrigio chiaroGiallo-10 – 60HB

10.09 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoNero-10 – 60V-0

10.09 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoVerde-10 – 60V-0

10.46 €

3 giorni -7156136[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoGrigio chiaro-10 – 60V-0

10.09 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoBlu marino-10 – 60V-0

10.09 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoRosa-10 – 60V-0

10.09 €

5 giorni 107156136[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoGiallo-10 – 60V-0

11.47 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABSNeroNero-10 – 60HB

11.47 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABSNeroVerde-10 – 60HB

11.47 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABSNeroGrigio chiaro-10 – 60HB

11.47 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABSNeroBlu marino-10 – 60HB

11.47 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABSNeroRosa-10 – 60HB

11.47 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABSNeroGiallo-10 – 60HB

11.47 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABSGrigio chiaroNero-10 – 60HB

11.47 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABSGrigio chiaroVerde-10 – 60HB

11.47 €

Disponibile 5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABSGrigio chiaroGrigio chiaro-10 – 60HB

9.81 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABSGrigio chiaroBlu marino-10 – 60HB

11.47 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABSGrigio chiaroRosa-10 – 60HB

11.47 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABSGrigio chiaroGiallo-10 – 60HB

12.54 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoNero-10 – 60V-0

12.54 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoVerde-10 – 60V-0

10.67 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoGrigio chiaro-10 – 60V-0

10.67 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoBlu marino-10 – 60V-0

12.54 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoRosa-10 – 60V-0

12.54 €

5 giorni 1091.541.5176[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaBiancoGiallo-10 – 60V-0

13.56 €

5 giorni 1091.566.5176[Resina] Resina ABSNeroNero-10 – 60HB

13.56 €

5 giorni 1091.566.5176[Resina] Resina ABSNeroVerde-10 – 60HB

13.56 €

5 giorni 1091.566.5176[Resina] Resina ABSNeroGrigio chiaro-10 – 60HB

13.56 €

5 giorni 1091.566.5176[Resina] Resina ABSNeroBlu marino-10 – 60HB

13.56 €

5 giorni 1091.566.5176[Resina] Resina ABSNeroRosa-10 – 60HB

13.56 €

5 giorni 1091.566.5176[Resina] Resina ABSNeroGiallo-10 – 60HB

Loading...

Informazioni di base

Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Nessuna base di montaggio Posizione di montaggio Non specificato
Standard UL Presenza di chiave NA Foro dissipatore del calore NA
Lunghezza vite M3 x 20

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico