• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scatola in policarbonato impermeabile/antipolvere modello SPCM

Scatola in policarbonato impermeabile/antipolvere modello SPCM

[Features]
· A box made of a polycarbonate with superior impact resistance.
· Can choose from a rich product assortment including a total of 21 sizes.
· There are two types of top covers, white-gray and clear, available.
▪ Drilling for wiring is possible as the product comes with an M-screw sized knockout.
· Can be used in various applications such as terminal relay boxes, control boxes, communication boxes, etc.
· Direct insertion of a screw into the cover screw mount enables mounting on a wall surface etc. without requiring an externally mounted leg.
- As far as the protection rating is concerned, notes for use are given on Pages 2 - 3.
- Please refer to the above pages when selecting a box.
- To open the knock-out, fix the case in place with the cover screws, align a flat-head screwdriver with the groove and hit lightly with a hammer, etc.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPCM081306G
SPCM081306T
SPCM081308G
SPCM081308T
SPCM081310G
SPCM081310T
SPCM081313G
SPCM081313T
SPCM101006G
SPCM101006T
SPCM131306G
SPCM131306T
SPCM131308G
SPCM131308T
SPCM131310G
SPCM131310T
SPCM131313G
SPCM131313T
SPCM131806G
SPCM131806T
SPCM131808G
SPCM131808T
SPCM131810G
SPCM131810T
SPCM131813G
SPCM131815G
SPCM131815T
SPCM181808G
SPCM181808T
SPCM181810G
SPCM181810T
SPCM181813G
SPCM181813T
SPCM181815G
SPCM181815T
SPCM182508G
SPCM182508T
SPCM182510G
SPCM182510T
SPCM182515G
SPCM182515T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Copertura superiore)
Chiusura ∙ Supporto cerniera Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Autoestinguente
(UL94)

15.41 €

3 giorni 107560125Grigio bianco×-20 – 75V-2

15.41 €

3 giorni 107560125Trasparenza×-20 – 75V-2

17.21 €

3 giorni 107575125Grigio bianco-20 – 75V-2

17.21 €

3 giorni 107575125Trasparenza-20 – 75V-2

17.91 €

3 giorni 1075100125Grigio bianco-20 – 75V-2

17.91 €

3 giorni 1075100125Trasparenza-20 – 75V-2

18.42 €

3 giorni 1075125125Grigio bianco-20 – 75V-2

17.76 €

3 giorni 1075125125Trasparenza-20 – 75V-2

14.86 €

3 giorni 1010060100Grigio bianco×-20 – 75V-2

14.86 €

3 giorni 1010060100Trasparenza×-20 – 75V-2

17.17 €

3 giorni 1012560125Grigio bianco×-20 – 75V-2

17.17 €

3 giorni 1012560125Trasparenza×-20 – 75V-2

19.78 €

3 giorni 1012575125Grigio bianco-20 – 75V-2

19.13 €

3 giorni 1012575125Trasparenza-20 – 75V-2

21.70 €

3 giorni 10125100125Grigio bianco-20 – 75V-2

21.05 €

3 giorni 10125100125Trasparenza-20 – 75V-2

22.41 €

3 giorni 10125125125Grigio bianco-20 – 75V-2

22.41 €

3 giorni 10125125125Trasparenza-20 – 75V-2

20.45 €

3 giorni 1012560175Grigio bianco×-20 – 75V-2

20.45 €

3 giorni 1012560175Trasparenza×-20 – 75V-2

19.70 €

3 giorni 1012575175Grigio bianco-20 – 75V-2

23.62 €

3 giorni 1012575175Trasparenza-20 – 75V-2

24.48 €

3 giorni 10125100175Grigio bianco-20 – 75V-2

24.48 €

3 giorni 10125100175Trasparenza-20 – 75V-2

26.37 €

3 giorni 10125125175Grigio bianco-20 – 75V-2

29.06 €

3 giorni 10125150175Grigio bianco-20 – 75V-2

29.06 €

3 giorni 10125150175Trasparenza-20 – 75V-2

29.56 €

3 giorni 1017575175Grigio bianco×-20 – 75V-2

29.56 €

3 giorni 1017575175Trasparenza×-20 – 75V-2

30.82 €

3 giorni 10175100175Grigio bianco×-20 – 75V-2

30.82 €

3 giorni 10175100175Trasparenza×-20 – 75V-2

32.12 €

4 giorni -175125175Grigio bianco×-20 – 75V-2

32.12 €

3 giorni 10175125175Trasparenza×-20 – 75V-2

41.40 €

3 giorni 10175150175Grigio bianco×-20 – 75V-2

41.40 €

3 giorni 10175150175Trasparenza×-20 – 75V-2

47.11 €

3 giorni 1017575250Grigio bianco-20 – 75V-2

46.46 €

3 giorni 1017575250Trasparenza-20 – 75V-2

50.39 €

3 giorni 10175100250Grigio bianco-20 – 75V-2

51.05 €

3 giorni 10175100250Trasparenza-20 – 75V-2

55.69 €

3 giorni 10175150250Grigio bianco-20 – 75V-2

55.69 €

3 giorni 10175150250Trasparenza-20 – 75V-2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina in policarbonato Grado di protezione (IP) IP65 Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Posizione di montaggio Non specificato Standard CE / UL Specifiche colori(Corpo) Grigio bianco

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico