Codice articolo del costruttore: BSV-24P-D
Marca: PATLITE
Prezzo: 112.74 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSV-24P-D
Shape | Profilo quadrato | Sound | Continuo / Tipo intermittente | Types of sound | Voce/musica / Altro |
---|---|---|---|---|---|
Volume(dB) | 87 | Volume adjustment | Disponibile | Protection function (IP/drip-proof, etc.) | IP54/IP20 |
Rated Voltage(V) | 12–24V DC | Representative Standard | CE / UL | Dimension length(mm) | 75 |
Dimension width(mm) | 75 | Dimension thickness(mm) | 19.9 | Colore anteriore corpo | Grigio scuro |
Caratteristiche | Compatibile con transistor PNP | Dati registrazione | Allarme | Nota | [Livello di protezione]Per il montaggio su pannello rivolto in avanti, il livello di protezione è IP54. Per il montaggio su pannello frontale, il livello di protezione è IP20. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni. |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali