Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JL04V-8A10SL-3SE-EBH-R |
JL04V-8A22-22SE-EB1H-R |
JL04V-8A22-22SE-EBH-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corrente ammessa (A) | Configurazione contatto (Misura del contatto *Numero di Elettrodi) | Misura cavo applicabile (mm2) | Campana terminale | Partner di accoppiamento 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | - | #16*3 | 1.25 o inferiore | Con terminale a campana | JL04V-2E10SL-3PE-B-R [connettore femmina per montaggio a pannello] | |
78.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 57 | #8*4 | 10 o inferiore | Con terminale campana speciale (disposizione 22-22) | JL04HV-2E22-22PE-B-R [connettore femmina per montaggio a pannello] | |
43.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 57 | #8*4 | 10 o inferiore | Con terminale a campana | JL04HV-2E22-22PE-B-R [connettore femmina per montaggio a pannello] |
Loading...
Forma connettore | Tipo rotondo | Iniziali serie connettore | J/K/L | J/K/L | JL04V |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Female | Applicazioni | Collegamento cavo | Metodo di collegamento cavo | Saldatura |
Direzione collegamento | Angolo | Standard rappresentativo | TUV | Connettore | Spina ad angolo retto |
Tensione di tenuta(Vacr.m.s. 1 minute) | 2,000 | Funzione impermeabile | Impermeabilità durante l'accoppiamento | Posizione di rotazione inserto(°C) | 0 |
Colore guscio | Colore di interferenza nero | Finitura parte a contatto | Argento |
Configura
Proprietà di base
Corrente ammessa(A)
Configurazione contatto (Misura del contatto *Numero di Elettrodi)
Misura cavo applicabile(mm2)
Campana terminale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali