Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Categorie dei prodotti | Tipo | Caratteristiche | Materiale | Dimensioni (mm) | Finitura | Misura calotta conforme | Diametro cavo applicabile (mm) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | - | Guarnizione | Solo per montaggio anteriore | - | - | - | - | 18 | - | - | |
5.35 € | 1 | 5 giorni | - | Guarnizione | Solo per montaggio anteriore | - | - | - | - | 20 | - | - | ||
5.71 € | 1 | 5 giorni | - | Guarnizione | Solo per montaggio anteriore | - | - | - | - | 22 | - | - | ||
6.08 € | 1 | 5 giorni | - | Guarnizione | Solo per montaggio anteriore | - | - | - | - | 24 | - | - | ||
6.46 € | 1 | 5 giorni | - | Guarnizione | Solo per montaggio anteriore | - | - | - | - | 28 | - | - | ||
3.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Guarnizione | Per montaggio anteriore/posteriore | - | - | - | - | 18 | - | - | |
4.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Guarnizione | Per montaggio anteriore/posteriore | - | - | - | - | 20 | - | - | |
4.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Guarnizione | Per montaggio anteriore/posteriore | - | - | - | - | 22 | - | - | |
3.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Guarnizione | Per montaggio anteriore/posteriore | - | - | - | - | 24 | - | - | |
3.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Guarnizione | Per montaggio anteriore/posteriore | - | - | - | - | 28 | - | - | |
11.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Campana terminale | Tipo dritto (non impermeabile) | - | Lega di alluminio | Lunghezza: 51.3 | Zincatura | 18 | - | - | |
13.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | Campana terminale | Tipo dritto (non impermeabile) | - | Lega di alluminio | Lunghezza: 51.3 | Zincatura | 20 | - | - | ||
12.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | Campana terminale | Tipo dritto (non impermeabile) | - | Lega di alluminio | Lunghezza: 51.3 | Zincatura | 22 | - | - | ||
46.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Campana terminale | Tipo dritto (non impermeabile) | - | Lega di alluminio | Lunghezza: 71.3 | Zincatura | 22 | - | - | |
12.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | Campana terminale | Tipo dritto (non impermeabile) | - | Lega di alluminio | Lunghezza: 51.3 | Zincatura | 24 | - | - | ||
21.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Campana terminale | Tipo dritto (non impermeabile) | - | Lega di alluminio | Lunghezza: 71.3 | Zincatura | 24 | - | - | |
15.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | Campana terminale | Tipo dritto (non impermeabile) | - | Lega di alluminio | Lunghezza: 51.3 | Zincatura | 28 | - | - | ||
20.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Campana terminale | Tipo dritto (non impermeabile) | - | Lega di alluminio | Lunghezza: 71.3 | Zincatura | 28 | - | - | |
41.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Campana terminale | Tipo dritto (impermeabile) | Diametro interno boccola A: φ16.5 | Lega di alluminio | - | Zincatura | 28 | 17 (diametro di estrazione) | Per cavo con guaina in gomma | |
15.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Campana terminale | Tipo dritto (non impermeabile) | - | Lega di alluminio | Lunghezza: 91.3 | Zincatura | 28 | - | Lunghezza: 91.3mm è la dimensione ottenuta dopo il montaggio del morsetto fermacavo e del connettore, venduti separatamente. In condizione di non montaggio: 51.3 mm |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Categorie dei prodotti
Tipo
Caratteristiche
Materiale
Dimensioni(mm)
Finitura
Misura calotta conforme
Diametro cavo applicabile(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali