• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie BOXTM-11

Serie BOXTM-11
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The 11 Series is available with several variants such as high and low lids, transparent and opaque lids, etc.
· Allows all manner of combinations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOXTM-110-F0S0-HC
BOXTM-110-F0S0-LC
BOXTM-110-F0S2-HC
BOXTM-110-F0S2-LC
BOXTM-110-F2S0-HC
BOXTM-110-F2S0-LC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura profondità D
(mm)
Lavorazione fori Numero di ingressi per cavi, anteriori
(Apertura)
Numero di ingressi per cavi, laterali
(Apertura)
Coperchio, altezza Coperchio, materiale

18.06 €

Disponibile 7 giorni 1083.5NA00Tipo altoTrasparenza

17.03 €

Disponibile 3 giorni 1052.5NA00Tipo bassoTrasparenza

19.72 €

Disponibile 7 giorni 1083.5Disponibile02Tipo altoTrasparenza

18.69 €

Disponibile 7 giorni 1052.5Disponibile02Tipo bassoTrasparenza

19.72 €

Disponibile 7 giorni 1083.5Disponibile20Tipo altoTrasparenza

18.69 €

Disponibile 7 giorni 1052.5Disponibile20Tipo bassoTrasparenza

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Misura larghezza W(mm) 106 Misura verticale H(mm) 90
Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) IP65 Piastra intermedia Senza PCB
Ambiente d’utilizzo Interni Capacità morsettiera(A) Senza morsettiera Numero di elettrodi morsettiera(P) Senza morsettiera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico