Serie BOXTM-22

Serie BOXTM-22
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The 22 Series is available with several variants such as high and low lids, transparent and opaque lids, etc.
· Allows all manner of combinations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOXTM-220-F0S0-HC
BOXTM-220-F0S0-HI
BOXTM-220-F0S0-LC
BOXTM-220-F0S0-LI
BOXTM-220-F0S2-HC
BOXTM-220-F0S2-HI
BOXTM-220-F0S2-LC
BOXTM-220-F0S2-LI
BOXTM-220-F2S0-HC
BOXTM-220-F2S0-HI
BOXTM-220-F2S0-LC
BOXTM-220-F2S0-LI
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura profondità D
(mm)
Lavorazione fori Numero di ingressi per cavi, anteriori
(Apertura)
Numero di ingressi per cavi, laterali
(Apertura)
Coperchio, altezza Coperchio, materiale

24.14 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-98.5NA00Tipo altoTrasparenza

24.54 €

Disponibile 7 giorni 1098.5NA00Tipo altoOpaco

22.49 €

Disponibile 7 giorni 1058.5NA00Tipo bassoTrasparenza

23.42 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-58.5NA00Tipo bassoOpaco

25.26 €

Disponibile 7 giorni 1098.5Disponibile02Tipo altoTrasparenza

26.04 €

Disponibile 7 giorni 1098.5Disponibile02Tipo altoOpaco

24.07 €

Disponibile 7 giorni 1058.5Disponibile02Tipo bassoTrasparenza

24.60 €

Disponibile 7 giorni 1058.5Disponibile02Tipo bassoOpaco

25.65 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-98.5Disponibile20Tipo altoTrasparenza

26.04 €

Disponibile 7 giorni 1098.5Disponibile20Tipo altoOpaco

24.07 €

Disponibile 7 giorni 1058.5Disponibile20Tipo bassoTrasparenza

24.60 €

Disponibile 7 giorni 1058.5Disponibile20Tipo bassoOpaco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Misura larghezza W(mm) 150 Misura verticale H(mm) 124
Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) IP65 Piastra intermedia Senza PCB
Ambiente d’utilizzo Interni Capacità morsettiera(A) Senza morsettiera Numero di elettrodi morsettiera(P) Senza morsettiera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico