• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo in nylon · fissaggio a innesto rapido [4J-S]【100 Pezzi per confezione】

Tipo in nylon · fissaggio a innesto rapido [4J-S]
  • Sconto volumi elevati

[Features]
Taiwan KSS Inc. is the world’s top manufacturer of wiring accessories; cable clip with one-touch fixed double-sided tape, 66 nylon material, UL94V-2

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4J-S-100PACK
6J-S-100PACK
8J-S-100PACK
10J-S-100PACK
11J-S-100PACK
12J-S-100PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo

30.20 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni Dimensioni superficie adesiva = 25.8 × 13.4mm

34.12 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni Dimensioni superficie adesiva = 28.8 × 13.4mm

38.13 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni Dimensioni superficie adesiva = 34.8 × 16.5mm

42.04 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni Dimensioni superficie adesiva = 36.5 × 16.4 mm

45.96 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni Dimensioni superficie adesiva = 38.2 × 16 mm

49.87 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni Dimensioni superficie adesiva = 41.3 × 15.6 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40–85 Materiale Nylon 66 UL94V-2 Colore Nero
Numero confezioni(Pezzo) 100

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico