Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TV-100-100PACK |
TV-120-100PACK |
TV-150-100PACK |
TV-180-100PACK |
TV-230-100PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 25 | 103 | 5 | |
2.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 30 | 120 | 5.3 | |
4.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 39 | 150 | 7.5 | |
7.77 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 49 | 180 | 7.4 | |
11.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 63 | 226 | 9.8 |
Loading...
Material | Nylon | Color | Bianco | Environment resistance | Ritardante di fiamma |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Special Function/Application | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Materiale (dettagli) | Nylon 66 |
Gamma di temperature di esercizio (Min - Max)(°C) | -40–85 | Quantità confezione(P) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali