Tipo rimovibile e largo【100 Pezzi per confezione】

Tipo rimovibile e largo
  • Sconto volumi elevati
Taiwan KSS Inc. is the world's top level of wiring accessories manufacturer. Wide bundling band with width type (7.6 mm) that can be removed and reused.

[Features]
· Ideal for bundling multiple wires.
· Wide width black bundling band that can be removed and reused.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HV-125-100PACK
HV-150-100PACK
HV-200-100PACK
HV-300-100PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)

12.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 301277.5

12.30 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 351527.6

16.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 502037.6

22.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 803037.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon Color Nero Environment resistance Ritardante di fiamma
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Special Function/Application Rifasciabile (include nastro in velcro) Representative Standard UL
Materiale (dettagli) Nylon 66 Gamma di temperature di esercizio (Min - Max)(°C) -40–85 Quantità confezione(P) 100

Supporto tecnico