Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RCV-100-100PACK |
RCV-150-100PACK |
RCV-200-100PACK |
RCV-300-100PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 25 | 102 | 3.6 | |
7.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 39 | 150 | 4.6 | |
9.07 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 55 | 200 | 4.6 | |
15.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 88 | 300 | 4.6 |
Loading...
Material | Nylon | Color | Bianco | Environment resistance | Ritardante di fiamma |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Special Function/Application | Rifasciabile (include nastro in velcro) | Materiale (dettagli) | Nylon 66 |
Gamma di temperature di esercizio (Min - Max)(°C) | -40–85 | Quantità confezione(P) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali