Fascetta per cavi con etichette [MCV-100]【100 Pezzi per confezione】

Fascetta per cavi con etichette [MCV-100]
  • Sconto volumi elevati
Taiwan KSS Inc. is the world's top level of wiring accessories manufacturer. Tags can be labeled using a permanent marker.

[Features]
· Bundling band with label. For cables and wires with label.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MCV-100-100PACK
MCV-110-100PACK
MCV-200-100PACK
MCV-270-100PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)

5.10 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 251002.4

5.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 251102.5

14.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 502004.58

19.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 752704.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon Color Bianco Environment resistance Ritardante di fiamma
Special Function/Application Approccio stampa (etichetta) Materiale (dettagli) Nylon 66 Gamma di temperature di esercizio (Min - Max)(°C) -40–85
Quantità confezione(P) 100

Supporto tecnico