Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MDR-10-24 |
MDR-20-24 |
MDR-40-24 |
MDR-60-24 |
MDR-100-24 |
SDR-120-24 |
SDR-240-24 |
SDR-480-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità (W) | Corrente di uscita nominale (sola uscita singola) (A) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Effi. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.42 | 22.5 | 90 | 100 | 84% | ||
21.29 € | 1 | 5 giorni | 20 | 1 | 22.5 | 90 | 100 | 84% | ||
28.77 € | 1 | 5 giorni | 40 | 1.7 | 40 | 90 | 100 | 88% | ||
29.35 € | 1 | 5 giorni | 60 | 2.5 | 40 | 90 | 100 | 88% | ||
53.25 € | 1 | 5 giorni | 100 | 4 | 55 | 90 | 100 | 86% | ||
82.45 € | 1 | 5 giorni | 120 | 5 | 40 | 125.2 | 113.5 | 91.0% | ||
111.59 € | 1 | 5 giorni | 240 | 10 | 63 | 125.2 | 113.5 | 94% | ||
154.26 € | 1 | 5 giorni | 480 | 20 | 85.5 | 125.2 | 128.5 | 94% |
Loading...
Profilo | Fissaggio diretto guida DIN | Mono/multi | Tipo singolo | Tensione di ingresso | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di uscita (solo uscita singola) | 24 V DC | Profilo albero di ingresso/uscita | Terminale a crimpare | Standard rappresentativo | UL / TUV |
Configura
Proprietà di base
Capacità(W)
Corrente di uscita nominale (sola uscita singola)(A)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Effi.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali