Codice articolo del costruttore: RS-25-24
Marca: MEAN WELL
Prezzo: 16.35 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Capacità: 25 W
Corrente di uscita nominale (sola uscita singola): 1.1 A
Dimensione altezza: 78 mm
Larghezza: 51 mm
Dimensione profondità: 28 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RS-25-24
Codice componente
|
---|
RS-25-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità (W) | Corrente di uscita nominale (sola uscita singola) (A) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Effi. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.35 € | 1 | 5 giorni | 25 | 1.1 | 78 | 51 | 28 | 86.0% |
Loading...
Profilo | Con copertura | Mono/multi | Tipo singolo | Tensione di ingresso | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di uscita (solo uscita singola) | 24 V DC | Profilo albero di ingresso/uscita | Vite | Standard rappresentativo | UL / TUV |
Si trova sulla pagina di Uscita 24VDC con involucro (serie RS / HRP) [HRP-100], il codice articolo è il seguente: RS-25-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RS-25-24.
Configura
Proprietà di base
Capacità(W)
Corrente di uscita nominale (sola uscita singola)(A)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Effi.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HRP-150-24 |
HRP-200-24 |
HRP-300-24 |
HRP-600-24 |
RS-15-24 |
RS-50-24 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Capacità (W) | Corrente di uscita nominale (sola uscita singola) (A) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Effi. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.31 € | 1 | 5 giorni | 150 | 6.5 | 159 | 97 | 38 | 88.0% | ||
112.18 € | 1 | 5 giorni | 200 | 8.4 | 199 | 98 | 38 | 88.0% | ||
93.49 € | 1 | 5 giorni | 300 | 14 | 199 | 105 | 41 | 87.0% | ||
170.63 € | 1 | 5 giorni | 600 | 27 | 218 | 105 | 63.5 | 88.0% | ||
13.89 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.625 | 62.5 | 51 | 28 | 82% | ||
23.72 € | 1 | 5 giorni | 50 | 2.2 | 99 | 97 | 36 | 88.0% |